- Artikelnummer:
- CS 5051.452
- Uitvoering
- Met uitsparing voor outdoor-klimaatmoduul 1,5 kW
- Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 37 kg
- Brutogewicht
- 38 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- Product omschrijving
- CS Toptec-deurmoduul met uitsparing voor Outdoor-klimaatmoduul 1,5 kW