- Bestelnr.:
- CS 5051454
- Uitvoering
- Met uitsparing voor outdoor-klimaatmoduul 2 - 5 kW
- Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
 Hoogte: 2.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 36 kg
- Brutogewicht
- 37 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- Product omschrijving
- CS Toptec-deurmoduul met uitsparing voor Outdoor-klimaatmoduul 2 - 5 kW