Aanbouwkasten TS 8 IP 66/NEMA 4X

Bestelnr.: TS 8450680

Aanbouwkasten TS 8 van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), incl. montageplaat. Beschermklasse IP 66, NEMA 4X wordt voldaan.

Systeemverlichting LED

Snelkoppeling, ééndelig voor TS/TS

Profielspanners, horizontaal voor TS/TS, TS/PS

Koppelhoek voor TS/TS

Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor TS, PC, TP universele lessenaar, TS sokkel

Tekeninghouder van plaatstaal voor VX, TS, VX SE, PC, TP onderdeel

Sokkelplinten, zijkant, 200 mm Roestvaststaal voor sokkelelement voor en achter

Sokkelelementen voor en achter, 200 mm roestvaststaal voor TS, VX SE

Sokkelplinten, zijkant, 100 mm Roestvaststaal voor sokkelelement voor en achter

Bestelnr.:
TS 8450680
Materiaal
Kastframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dak: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Bodem: Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Kastframe en bodemplaat: blank
Deur, dak, en achterwand: aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400
Montageplaat: verzinkt
Levering
Kastframe
Deur(en)
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Dak
Bodem, gesloten
Achterwand
Montageplaat
4 hijsogen
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
TS montagerails 18 x 38 mm
Toebehorenkit voor zijwanden
2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd
Aantal deuren
1
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
NEMA 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
IK-code
IK09
Opmerking
Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven.
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 600 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
121,1 kg
Brutogewicht
128,9 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177602526
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
TS 8 Aanbouwkast, roestvaststaat 1.4301 (AISI 304), met 1 deur, 800x2000x600 mm BxHxD, met montageplaat, IP66/NEMA 4X
Toelatingen
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Load brochure
Meer informatie
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens