Sokkelplinten, zijkant, 100 mm voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Bestelnr.: VX 8620033

Sokkelplinten worden in de diepte, voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid toegepast. Tussen twee gekoppelde kasten kan de plint ter stabilisering van de sokkelhoekstukken worden gebruikt. De 100 mm hoge plinten zijn ook in 200 mm hoge sokkels te gebruiken en onderling te combineren.

Bestelnr.:
VX 8620033
Product omschrijving
Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Diepte: = 600 mm
Gewicht/VE
1,82 kg
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,65 kg
Brutogewicht
1,776 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177922204
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX-zijplint, H: 100 mm, voor D: 600 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens