De 100 mm hoge sokkelplinten worden ten behoeve van de kabelgeleiding in de breedte of diepte van de sokkel toegepast. De plinten zijn ook in 200 mm hoge sokkels te gebruiken en met andere 100 mm hoge plinten te combineren.
- Bestelnr.:
- VX 8620093
- Product omschrijving
- Voor het invoeren van kabels in de sokkel. Bij sokkels met een hoogte van 200 mm kunnen naar keuze één of twee plinten met borstelstrip worden toegepast. Door de volledige symmetrie van het sokkelsysteem VX zijn de plinten met borstelstrip naar keuze aan de voorzijde, achterzijde of aan de zijkant van het sokkelhoekstuk te monteren.
- Materiaal
- Sokkelplinten: plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, zelfdovend - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TX CableNet
Breedte/diepte: 800 mm - Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1, 12
- Gewicht/VE
- 1,76 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,6 kg
- Brutogewicht
- 1,71 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922464
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX-sokkelplint met borstelstrip, voor breedte/diepte 800 mm
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Handleiding