Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door hoek- en koppelafdekkingen.
- Bestelnr.:
- VX 8620003
- Product omschrijving
- Sokkelhoekstukken met geïntegreerde zelfpositionering ten opzichte van de aanbouwkast. Afhankelijk van de toepassing met of zonder sokkelplinten te gebruiken. Royale openingen in het sokkelhoekstuk voor een optimale toegang tot de schroefplaatsen. Af te dekken door hoek- en koppelafdekkingen.
- Materiaal
- Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Hoek- en koppelafdekking: kunststof - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 4 sokkelhoekstukken, 100 mm hoog
4 hoekafdekkingen
1 koppelafdekking
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Zijplinten voor het afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie van de sokkels onderling of voor interieuropbouw van de sokkel
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Breedte: = 800 mm - Gewicht/VE
- 4,84 kg
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 4,4 kg
- Brutogewicht
- 4,84 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922020
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX-sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 800 mm, plaatstaal
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Handleiding