- Artikelnummer:
- VX 8620.047
- Product omschrijving
- Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkels. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Diepte: = 1.050 mm
Geschikt voor breedte/diepte: 1.050 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177944671
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1050 mm