Sokkelhoekstuk met royale opening voor een optimale toegang tot de schroefplaats. Af te dekken met kunststof hoek- en koppelafdekkingen.
- Bestelnr.:
- AX 2820061
- Product omschrijving
- Sokkelhoekstuk met royale opening voor een optimale toegang tot de schroefplaats, af te dekken met kunststof hoek- en koppelafdekkingen.
- Materiaal
- Sokkelhoekstuk: plaatstaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Hoekafdekking: kunststof - Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 4 sokkelhoekstukken, 100 mm hoog
4 hoekafdekkingen
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Voor de afsluiting van een sokkeleenheid zijn sokkelelementen, zijkant nodig
- De componenten van de 1e generatie sokkelsystemen kunnen niet worden gecombineerd met componenten van de 2e generatie sokkelsystemen
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
Breedte: = 600 mm - Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 4 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177942608
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- AX Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 600 mm
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Handleiding
- Databladen
- Technische gegevens