Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 okt. 2018
- Artikelnummer:
- TS 7825.603
- Uitvoering
- Geventileerd met designplint
- Product omschrijving
- Sokkelelement bestaande uit een plint en twee voorgemonteerde hoekstukken.
- Materiaal
- Sokkelelementen: plaatstaal
Afdekkappen: kunststof - Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
Afdekkappen: RAL 7035 - Levering
- 2 sokkelelementen
4 afdekkappen
Incl. bevestigingsmateriaal - Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS: = 600 mm
Behuizingstype: SE
Behuizingstype: CM
Behuizingstype: TP
Behuizingstype: PC
Behuizingstype: IW
Behuizingstype: TS IT - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,6 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177302709
- ECLASS 8.0
- 27182003