Sokkelelement bestaande uit een plint en twee voorgemonteerde hoekstukken.
- Bestelnr.:
- TS 8601000
- Uitvoering
- gesloten
- Product omschrijving
- Sokkelelement bestaande uit een plint en twee voorgemonteerde hoekstukken.
- Materiaal
- Sokkelelementen: plaatstaal
Afdekkappen: kunststof - Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7022
Afdekkappen: RAL 9005 - Levering
- 2 sokkelelementen
4 afdekkappen
Incl. bevestigingsmateriaal - Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS: = 1.000 mm
Behuizingstype: SE
Behuizingstype: CM
Behuizingstype: TP
Behuizingstype: PC
Behuizingstype: IW
Behuizingstype: TS IT - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 5,454 kg
- Brutogewicht
- 5,741 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208537
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- SO Sokkelelementen voor en achter, gesloten, voor kastbreedte 1000 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7022
- Documentatie
- Handleiding