Sokkelplaat met borstelstrip voor sokkel TS

Bestelnr.: TS 7825607

Sokkelplinten met borstelstrip.

Bestelnr.:
TS 7825607
Product omschrijving
Ter uitbreiding van het modulaire sokkelconcept. Kan ook naderhand de voorste of achterste plaat van de sokkelelementen met een hoogte van 100 resp. 200 mm vervangen. Aan één zijde open voor montage achteraf bij ingevoerde kabels.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Suitable for plinth width
= 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,95 kg
Brutogewicht
2,15 kg
EAN
4028177520578
ECLASS 8.0
27189260