- Artikelnummer:
- TS 8602.920
- Uitvoering
- gesloten
- Product omschrijving
- Sokkelelement bestaande uit een plint en twee voorgemonteerde hoekstukken. Bij 200 mm hoge sokkelelementen bestaat één plint uit twee delen voor kabelinvoer.
- Materiaal
- Sokkelelementen: plaatstaal
Afdekkappen: kunststof
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7022
Afdekkappen: RAL 9005
- Levering
- 2 sokkelelementen
4 afdekkappen
Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS: = 1.600 mm
Behuizingstype: SE
Behuizingstype: CM
Behuizingstype: TP
Behuizingstype: PC
Behuizingstype: IW
Behuizingstype: TS IT
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 13,954 kg
- Brutogewicht
- 14,688 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177553798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
SO Sokkelelementen voor en achter, gesloten, voor kastbreedte 1600 mm, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7022