Sokkelplinten, zijkant, 200 mm voor sokkelelement voor en achter

Bestelnr.: TS 8602040

Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.

Bestelnr.:
TS 8602040
Product omschrijving
Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7022
Levering
2 sokkelplinten
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Voor het stabiliseren van gekoppelde plintelementen kunnen de sokkelplinten 100 mm en 90° gedraaid worden gemonteerd. Hierbij zijn sokkelbevestigingsbeugels vereist.
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS: = 400 mm
Behuizingstype: SE
Behuizingstype: CM
Behuizingstype: TP
Behuizingstype: PC
Behuizingstype: IW
Behuizingstype: TS IT
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,88 kg
Brutogewicht
2,142 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177208674
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
SO Sokkelplinten zijkant, gesloten, voor kastdiepte 400 mm, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7022
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens