Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.
- Bestelnr.:
- TS 8602060
- Product omschrijving
- Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7022
- Levering
- 2 sokkelplinten
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- Voor het stabiliseren van gekoppelde plintelementen kunnen de sokkelplinten 100 mm en 90° gedraaid worden gemonteerd. Hierbij zijn sokkelbevestigingsbeugels vereist.
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS: = 600 mm
Behuizingstype: SE
Behuizingstype: CM
Behuizingstype: TP
Behuizingstype: PC
Behuizingstype: IW
Behuizingstype: TS IT - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,186 kg
- Brutogewicht
- 3,385 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208698
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- SO Sokkelplinten zijkant, gesloten, voor kastdiepte 600 mm, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7022
- Documentatie
- Handleiding