Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.
- Bestelnr.:
- TS 8702040
- Product omschrijving
- Montage tussen de sokkelelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- 2 sokkelplinten
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- Voor het stabiliseren van gekoppelde plintelementen kunnen de sokkelplinten 100 mm en 90° gedraaid worden gemonteerd. Hierbij zijn sokkelbevestigingsbeugels vereist.
- Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS: = 400 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,486 kg
- Brutogewicht
- 2,685 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300019
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- SO Sokkelplinten zijkant, gesloten, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), voor kastdiepte 400 mm, H=200 mm