De voorste en achterste plaatstalen plinten worden eenvoudig aan de onderzijde in een geleider gestoken en aan de bovenzijde aan het frame vastgeschroefd. Wanneer dat nodig is, kunnen de kabelrangeerruimten met de zijkant aan elkaar worden gekoppeld.
- Bestelnr.:
- TS 8600665
- Product omschrijving
- De voorste en achterste plaatstalen plinten worden eenvoudig aan de onderzijde in een geleider gestoken en aan de bovenzijde aan het frame vastgeschroefd. Wanneer dat nodig is, kunnen de kabelrangeerruimten met de zijkant aan elkaar worden gekoppeld.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 1 frame
2 plinten voor/achter
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast - Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 600 mm - Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 10,592 kg
- Brutogewicht
- 11,149 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 48,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177487253
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- TS Kabelrangeerruimte tbv TS/SE-kasten, 600x600 mm BxD, H=200, plaatstaal, RAL 7035
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Info sheet