Betonsokkel voor outdoor-behuizingen

Bestelnr.: CS 9765085

Betonsokkel voor CS Toptec- en Basic-behuizingen. Comfortabele inbouwset voor een eenvoudige, tijdbesparende montage op de standplaats.

Bestelnr.:
CS 9765085
Product omschrijving
Comfortabele inbouwset voor een eenvoudige, tijdbesparende montage op de standplaats. Sokkelplaat aan de voor-/achterzijde aan de binnenzijde vastgeschroefd en afneembaar t.b.v. servicewerkzaamheden.
Materiaal
Lichtbeton
Oppervlak
Onbehandeld
Levering
1 basisplaat
2 zijdelen
2 gedeelde sokkelplaten
Incl. montagemateriaal en bevestigingsschroeven voor behuizingsopbouw
Excavation depth
700 mm
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Afmetingen
Hoogte: 965 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: CS basicbehuizingen
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 600 mm
Geschikt voor diepte
= 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
237,5 kg
Brutogewicht
250 kg
Douanetariefnummer
68109100
EAN
4028177216792
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Documentatie
Handleiding