- Bestelnr.:
- CS 9765087
- Product omschrijving
- Comfortabele inbouwset voor een eenvoudige, tijdbesparende montage op de standplaats. Sokkelplaat aan de voor-/achterzijde aan de binnenzijde vastgeschroefd en afneembaar t.b.v. servicewerkzaamheden.
- Materiaal
- Lichtbeton
- Oppervlak
- Onbehandeld
- Levering
- 1 basisplaat
2 zijdelen
2 gedeelde sokkelplaten
Incl. montagemateriaal en bevestigingsschroeven voor behuizingsopbouw
- Excavation depth
- 700 mm
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Afmetingen
- Hoogte: 965 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: CS basicbehuizingen
Breedte: = 1.200 mm
Diepte: = 600 mm
- Geschikt voor diepte
- = 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 270,75 kg
- Brutogewicht
- 285 kg
- Douanetariefnummer
- 68109100
- EAN
- 4028177216815
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003