- Artikelnummer:
- SO 2808.200
- Product omschrijving
- Plinten voor en achter met gemonteerde hoekstukken en zijplinten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7022
- Levering
- 4 hoekstukken
2 plinten voor/achter
2 zijplinten
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
1 plint voor/achter à 200 mm
2 plinten voor/achter à 100 mm
4 plinten zijkant à 100 mm - Afmetingen
- Hoogte: 200 mm
Diepte: 450 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: ES 5000
TP universele lessenaar
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 500 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 11,7 kg
- Brutogewicht
- 12,16 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177032675
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Documentatie
- Info sheet