Sokkel, compleet Roestvaststaal, voor lessenaars

Bestelnr.: SO 2856000

Indien gewenst kunnen 2 sokkels op elkaar worden gemonteerd.

Bestelnr.:
SO 2856000
Product omschrijving
Indien gewenst kunnen 2 sokkels op elkaar worden gemonteerd.
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd
Levering
2 plinten voor/achter
2 zijplinten
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: ES 5000
PC-ES roestvaststaal
Lessenaar roestvaststaal
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,16 kg
Brutogewicht
8,5 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177033474
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Databladen
Technical Data sheet