Sokkel

Toebehoren voor sokkel

Toebehoren voor sokkel, zoals bijv. bodembevestigingsplaten, stelvoeten.

Toebehoren voor sokkel

Filtermat voor sokkelplinten, geventileerd

De filtermat wordt eenvoudig achter de plint geplaatst. Kan tot de gewenste lengte worden ingekort.

Toebehoren voor sokkel

Sokkeladapter voor dubbele zwenkwielen en stelvoeten

Voor montage van de dubbele zwenkwielen 7495.000 en stelvoeten aan het sokkelsysteem VX, AX.

Toebehoren voor sokkel

Bevestigingsbouten voor sokkel, compleet en sokkel, stationair

Voor montage aan de zijplinten. Dankzij de spanbare bevestigingsbouten kunnen kabelopvangrails worden ingebouwd. Aandraaien met zeskantsleutel, sleutelwijdte 19 mm.

Toebehoren voor sokkel

Zijwand voor kabelrangeerruimte

Zijwanden voor kabelrangeerruimte TS, plaatstaal

Toebehoren voor sokkel

Bevestigings- resp. afstandsprofiel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor een flexibele bevestiging van C-rails of kabelbevestigingsrails. Voor inbouw in de VX-sokkel of aan het kastprofiel.

Toebehoren voor sokkel

Optionele plintbevestiging voor VX voor plint met borstelstrip, geventileerde plint

Extra montagebeugel voor bevestiging van de plinten met borstelstrip of de geventileerde plint in de diepte aan het sokkelsysteem VX.

Toebehoren voor sokkel

Bodembevestigingsplaat voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het bevestigen van de sokkel aan de bodem, zonder verschuiven van de kast of het kastsysteem.

Toebehoren voor sokkel

Sokkelhoekprofiel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor opbouw van de sokkel met systeemchassis of montageprofiel. Geschikt voor plaatstalen sokkelplinten met een hoogte van 100 en 200 mm.

Toebehoren voor sokkel

Transportwielen voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Om in een sokkelhoekstuk met een hoogte van 100 of 200 mm te hangen.

Toebehoren voor sokkel

Stelelement voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor het naderhand compenseren van bodemoneffenheden tot max. 15 mm op de standplaats. De inbouw vindt plaats met behulp van het sokkelhoekstuk.

Toebehoren voor sokkel

Sokkeladapter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor montage van de dubbele zwenkwielen 7495.000 of stelvoeten aan het sokkelsysteem VX.

Toebehoren voor sokkel

Sokkel bevestigingsbeugels voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Noodzakelijk wanneer de sokkelplinten met een hoogte van 100 mm of 200 mm aan de zijkant van gekoppelde kasten voor extra stabilisatie voor transport 90° gedraaid zijn gemonteerd.

Toebehoren voor sokkel

Afdekkap voor sokkels AX en TS

Afdekkap als vervanging van de standaard afdekkap voor hoekelementen van de sokkel AX en TX

Toebehoren voor sokkel

Afdekkappen, roestvaststaal voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Als vervanging van de meegeleverde kunststof afdekkappen van de sokkelhoekstukken met sokkelplint voor en achter.

Toebehoren voor sokkel

Sokkelplaat, modulair voor sokkel TS roestvaststaal en sokkel, compleet roestvaststaal

Voor veilige kabelgeleiding in sokkels tussen bodem en behuizing.

Toebehoren voor sokkel

Stelvoeten voor sokkel TS roestvaststaal en sokkel, compleet roestvaststaal

Voor directe montage onder de sokkel TS en sokkel, compleet. Voor een ongehinderde toegang, bijvoorbeeld voor het reinigen van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden.

Toebehoren voor sokkel

Sokkelhoekprofiel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor opbouw van de sokkel met systeemchassis of kabelbevestigingsrail. Geschikt voor roestvaststalen sokkelplinten met een hoogte van 100 en 200 mm.

Toebehoren voor sokkel

Sokkeladapter, roestvaststaal nieuwe uitvoering

Voor montage van de stelvoeten aan het sokkelsysteem VX, roestvaststaal