Voor montage aan de zijplinten. Dankzij de spanbare bevestigingsbouten kunnen kabelopvangrails worden ingebouwd. Aandraaien met zeskantsleutel, sleutelwijdte 19 mm.
- Bestelnr.:
- SZ 2819200
- Product omschrijving
- Voor montage aan de zijplinten. Dankzij de spanbare bevestigingsbouten kunnen kabelopvangrails worden ingebouwd. Aandraaien met zeskantsleutel, sleutelwijdte 19 mm.
- Materiaal
- Zeskant profielstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Voor sokkelplinthoogte
- = 200 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 4,17 kg
- Brutogewicht
- 4,365 kg
- Douanetariefnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177319622
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Bevestigingsbouten tbv TS Sokkel voor inbouw van kabelopvangrails, voor sokkelplint hoogte 200 mm
- Documentatie
- Info sheet