- Bestelnr.:
- SZ 2892000
- Voordelen
- Het ongelijk hangen van deuren als gevolg van bodemoneffenheden kan worden gecorrigeerd
- Montage aan opgebouwde behuizing, d.w.z. dat de afstelling vooraf niet hoeft te worden gepland
- Toepassingsgebieden
- Vereffening van bodemoneffenheden op de locatie van max. 15 mm
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Voor sokkelplinthoogte
- = 200 mm
- Max. belastbaarheid (statisch) per component
- 250 kg
- Adjustment tool
- Zeskantsleutel SW 19
- Inbouwmogelijkheden
- De inbouw vindt plaats met behulp van het hoekstuk van het sokkelelement
- Opmerking
- Draagvermogen van de ondergrond dient te worden gecontroleerd
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,6 kg
- Brutogewicht
- 1,665 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177623798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
SZ Stelelement tbv TS Sokkel voor het compenseren van bodemoneffenheden tot 15 mm, voor sokkelhoogte 200 mm