Sokkel bevestigingsbeugels voor sokkel, compleet en sokkel, stationair

Bestelnr.: TS 8601100

Noodzakelijk wanneer de plinten, aan de zijkant, van gekoppelde kasten voor extra stabilisatie voor transport 90° gedraaid zijn gemonteerd. Noodzakelijk per plint: 2 stuks.

Bestelnr.:
TS 8601100
Product omschrijving
Noodzakelijk wanneer de plinten, aan de zijkant, van gekoppelde kasten voor extra stabilisatie voor transport 90° gedraaid zijn gemonteerd.
Toepassingsgebieden
Bij aanbouwkasten voor aanvullende stabilisering voor het transport
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. schroeven M8 x 16 mm
Opmerking
Noodzakelijk per plint: 2 stuks
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
0,52 kg
Brutogewicht
0,626 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
SO Sokkel bevestigingsbeugels tbv sokkel TS, plaatstaal, verzinkt