Sokkelplaat voor sokkel, compleet en sokkel, stationair

Bestelnr.: PC 8360920

Sokkelplint in IW-/PC-design.

Bestelnr.:
PC 8360920
Product omschrijving
Ter voortzetting van het design van de onderste frontdeur van PC-kasten, de deur van IW-behuizingen. De sokkelplaat wordt aan de buitenzijde van de hoekstukken van de TS sokkelelementen vastgeschroefd.
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Designplinten: spuitgietaluminium profiel
Kleur
RAL 7015
Designplinten: RAL 7035
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Suitable for plinth width
= 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,617 kg
Brutogewicht
2,817 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177382664
ECLASS 8.0
27189260