Voor veilige kabelgeleiding in sokkels tussen bodem en behuizing.
- Bestelnr.:
- PS 2907000
- Product omschrijving
- Voor veilige kabelgeleiding in sokkels tussen bodem en behuizing.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Levering
- 4 sokkelplaten
- Opmerking
- Per 200 mm sokkelbreedte is een sokkelplaat nodig.
- Afmetingen
- Breedte: 175 mm
- Geschikt voor
- Diepte: = 400 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 2,2 kg
- Brutogewicht
- 2,397 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177034297
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Sokkelplaat, modulair, voor kastdiepte 400 mm, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Documentatie
- Info sheet