Sokkeladapter voor dubbele zwenkwielen

Artikelnummer: TS 8800.290

Verbindingselement voor montage van dubbele zwenkwielen aan de TS-sokkel.

Artikelnummer:
TS 8800.290
Product omschrijving
Verbindingselement voor montage van dubbele zwenkwielen aan de TS-sokkel.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Opmerking
Sokkelplinten, zijkant, daar vereist waar een dubbel zwenkwiel moet worden gemonteerd
Geschikt voor bestelnr.
6148.000
7495.000
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,932 kg
Brutogewicht
1,152 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177299948
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
TS Sokkeladapter voor dubbele zwenkwielen, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet