Afdekkappen, roestvaststaal voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Bestelnr.: VX 8660500

Bestelnr.:
VX 8660500
Materiaal
Roestvaststaal 1.4310 (AISI 302)
Geschikt voor
Hoogte: = 100 mm
Leveringseenheid
4 st.
Geschikt voor
Sokkelsysteem VX, plaatstaal
Nettogewicht
0,236 kg
Brutogewicht
0,241 kg
Douanetariefnummer
94039910
ETIM 9
EC002626
Product omschrijving
Afdekkappen roestvaststaal voor sokkelhoekstuk met sokkelplint VX, roestvaststaal, voor H: 100 mm
Documentatie
Info sheet