- Bestelnr.:
- VX 8660600
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4310 (AISI 302)
- Geschikt voor
- Hoogte: = 200 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Geschikt voor
- Sokkelsysteem VX, plaatstaal
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Brutogewicht
- 0,447 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- ETIM 9
- EC002626
- Product omschrijving
- Afdekkappen roestvaststaal voor sokkelhoekstuk met sokkelplint VX, roestvaststaal, voor H: 200 mm
- Documentatie
- Info sheet