Voor het naderhand compenseren van bodemoneffenheden tot max. 15 mm op de standplaats. De inbouw vindt plaats met behulp van het sokkelhoekstuk.
- Bestelnr.:
- VX 8100710
- Product omschrijving
- Voor het naderhand compenseren van bodemoneffenheden tot max. 15 mm op de standplaats. De inbouw vindt plaats met behulp van het sokkelhoekstuk. Afstelling met zeskantsleutel sleutelwijdte 19.
- Voordelen
- Het ongelijk hangen van deuren als gevolg van bodemoneffenheden kan worden gecorrigeerd
- Montage aan opgebouwde behuizing, d.w.z. dat de afstelling vooraf niet hoeft te worden gepland
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Belastbaarheid
- Max. toelaatbare statische belasting: 2500 N per stelelement
- Opmerking
- Toepasbaar in combinatie met VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP met sokkelsysteem VX
- Draagvermogen van de ondergrond dient te worden gecontroleerd
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Gewicht/VE
- 0,74 kg
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,68 kg
- Brutogewicht
- 0,74 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177921559
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- VX-stelelement, voor sokkels H: 100 mm
- Documentatie
- Info sheet