Sokkelhoekprofiel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Bestelnr.: VX 8620400

Voor opbouw van de sokkel met systeemchassis of kabelbevestigingsrail. Geschikt voor roestvaststalen sokkelplinten met een hoogte van 100 en 200 mm.

Bestelnr.:
VX 8620400
Product omschrijving
Voor opbouw van de sokkel met systeemchassis of kabelbevestigingsrail. Geschikt voor plaatstalen of roestvaststalen sokkelplinten met een hoogte van 100 en 200 mm.
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering
2 hoekprofielen
2 montagebeugels voor kabelbevestigingsrail
Incl. bevestigingsmateriaal
Voor sokkelplinthoogte
100 mm
200 mm
Opmerking
Voor interieuropbouw bij staande sokkelplinten
Bij 90° gedraaide sokkelplinten is geen hoekprofiel nodig, omdat de systeemboring van de sokkelplinten in deze positie direct kan worden gebruikt
Gewicht/VE
0,232 kg
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,22 kg
Brutogewicht
0,232 kg
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177927100
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX-sokkelhoekprofiel, voor sokkel roestvaststaal, voor sokkelplinten H: 100 / 200 mm
Documentatie
Info sheet