Sokkeladapter voor dubbele zwenkwielen en stelvoeten

Bestelnr.: VX 8100.771

Voor montage van de dubbele zwenkwielen 7495.000 en stelvoeten aan het sokkelsysteem VX, roestvaststaal

Bestelnr.:
VX 8100.771
Product omschrijving

Materiaal
Roestvaststaal
Opmerking
Sokkelplinten, zijkant, daar vereist waar een dubbel zwenkwiel moet worden gemonteerd
In combinatie met dubbele zwenkwielen bedraagt de toegelaten totale gewichtsbelasting 3000 N.
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,2 kg
Brutogewicht
1,348 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177929258
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
VX-sokkeladapter, voor dubbele zwenkwielen en stelvoet, roestvaststaal
Documentatie
Info sheet