Koppelafdekking voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Bestelnr.: VX 8620.011

Voor een fraai vormgegeven afsluiting van de ruimte tussen twee gekoppelde sokkels. Is nodig bij het koppelen van drie of meer sokkels om de ruimte aan de achterzijde af te sluiten.

Bestelnr.:
VX 8620.011
Product omschrijving
Voor een fraai vormgegeven afsluiting van de ruimte tussen twee gekoppelde sokkels. Is nodig bij het koppelen van drie of meer sokkels om de ruimte aan de achterzijde af te sluiten.
Materiaal
Kunststof ABS
Halogeenvrij
Kleur
RAL 9005
Opmerking
Standaard is bij de levering van sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter één koppelafdekking inbegrepen.
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Gewicht/VE
0,5 kg
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,47 kg
Brutogewicht
0,52 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177931503
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189270
Product omschrijving
Koppelafdichting voor sokkelsysteem VX, roestvaststaal, hoogte 200 mm, RAL 9005, kunststof ABS