Stelvoeten met trillingsdemping.
- Bestelnr.:
- DK 7493230
- Product omschrijving
- Voor de trillingsdemping van behuizingen en ter compensatie van bodemoneffenheden. De stelvoet bestaat uit een schotel van versterkt polyamide en schroef M12, verzinkt, met kogelgewrichtpendel en een antislip- en isolatieplaat voor ontkoppeling. De isolatieplaat is bestand tegen water, minerale oliën, benzine, alkalische en zure oplossingen, zouten, zeepsop en reinigingsmiddelen. Ook geschikt voor speciale toepassingen zoals bijv. in de chemie en laboratoria.
- Max. belastbaarheid (statisch) per component
- 300 kg
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 50 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,52 kg
- Brutogewicht
- 0,569 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177552661
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- DK Stelvoeten met trillingsdemping, M12, lengte schroefdraad 50 mm, belastbaarheid=300 kg per stelvoet