- Bestelnr.:
- DK 7825680
- Product omschrijving
- Met perforatie voor ventilatie en uitsparing voor kabelinvoer vanaf de achterzijde, afgedekt met borstelstrip.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Breedte: 600 mm
Diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,8 kg
- Brutogewicht
- 4 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177234376
- ECLASS 8.0
- 27189261