- Artikelnummer:
- DK 7825.360
- Product omschrijving
- Meer perforatie voor passieve ventilatie van behuizing.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. filtermat en klittenband
- Opmerking
- De combinatie van meerdere bodemplaatmodules is noodzakelijk om de vloer in TS IT volledig af te sluiten
- Afmetingen
- Diepte: 237,5 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Breedte: 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,27 kg
- Brutogewicht
- 1,6 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177234314
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
DK Bodemplaatmoduul, geventileerd, diepte: 237,5 mm, voor kastbreedte: 600 mm, voor TS, TS IT, SE, TX CableNet, plaatstaal, verzinkt