- Bestelnr.:
- CS 9785512
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
Diepte: = 400 mm - Leveringseenheid
- 1 set
- Nettogewicht
- 3,922 kg
- Brutogewicht
- 4,122 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177578920
- ECLASS 8.0
- 27189261