Bodemplaat, meerdelig voor CS New Basic-behuizing

Artikelnummer: CS 9785.514

Voor het afdichten van de bodemopening en voor het invoeren van kabels

Artikelnummer:
CS 9785.514
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 500 mm
Leveringseenheid
1 set
Nettogewicht
3,315 kg
Brutogewicht
3,515 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177578944
ECLASS 8.0
27189261