Bodemframe voor TS IT

Bestelnr.: DK 5501315

Voor de opname van bodemplaatmodulen.

Bestelnr.:
DK 5501315
Product omschrijving
Voor opname van bodemplaatmodulen.
Voordelen
Monteren of vastschroeven zonder gereedschap.
Eenvoudig ombouwen en combinatie met kantelbeveiliging mogelijk.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
2 opnamerails incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Diepte: 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,2 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177678927
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentatie
Handleiding