Ter verhoging van de stabiliteit steekt de traverse aan de voor- en achterzijde 138 mm over het bodemframe van de behuizing.
- Bestelnr.:
- TS 8601680
- Product omschrijving
- Ter verhoging van de stabiliteit steekt de traverse aan de voor- en achterzijde 138 mm over het bodemframe van de kast. Het achterste deel kan voor diepere kasten worden uitgetrokken en opnieuw worden vastgeschroefd. Om aan de bodem en de kast vast te schroeven met montage-openingen aan de zijkant, voor- en achterzijde. Aan de aangelaste M12 moeren kunnen wielen en stelvoeten worden bevestigd.
- Voordelen
- Ter verhoging van de stabiliteit
- Instelbaar op behuizingsdiepte
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7015
- Levering
- 1 traverse links
1 traverse rechts - Inbouwmogelijkheden
- Voor het vastschroeven aan de bodem en de kast met montage-openingen aan de zijkant, voor- en achterzijde
- Bij de Blue e+ chillers kan de traverse als sokkelelement worden gebruikt
- Opmerking
- Zorg voor voldoende stabiliteit en voor kantelbeveiliging!
- Afmetingen
- Hoogte: 70 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Diepte: = 600 mm
= 800 mm - Geschikt voor diepte
- = 600 mm
= 800 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 10 kg
- Brutogewicht
- 10,139 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177382640
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- TS Traverse, verstelbaar, voor D: 600/800 mm
- Documentatie
- Info sheet