Scheidingswand voor VX IT. Inschuifbaar, hangend tussen twee VX IT behuizingen.
- Bestelnr.:
- VX 5301315
- Product omschrijving
- Inschuifbaar, hangend tussen twee gekoppelde racks. Met steeds een boring van Ø 40 mm in de linker- en rechterhoek voor het doorvoeren van kabelbundels, leidingen, etc. Deze boringen zijn af te sluiten met de meegeleverde afdekkappen.
- Voordelen
- Eenvoudig inschuifbaar
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- Scheidingswand
2 afdekkappen - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
Hoogte: = 2.450 mm
Diepte: = 1.000 mm - Montage-instructie
- Voor het inschuiven van de scheidingswand is een tussenruimte van 3 mm benodigd
- Opmerking
- Buitenkoppeling, 3 mm gebruiken
- Niet toepasbaar in combinatie met een koppelafdichting
- De eventueel aanwezige afdichting moet vóór de inbouw worden verwijderd
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20 (bij gemonteerde afdekkappen)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954953
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- VX IT Scheidingswand 2450x1000 mm
- Documentatie
- Handleiding