- Bestelnr.:
- VX 5301319
- Product omschrijving
- Voor het naderhand monteren/demonteren van gekoppelde kasten. Bij klimatisering of toepassingen met blusgas ondersteunt het integreerbare afdichtingsprofiel de dichtheid van de kast/behuizing. Montage is mogelijk vanaf de buitenzijde, vóór koppeling van de kast/behuizing of vanaf de binnenzijde, nadat de kast/behuizing is gekoppeld. Omdat de scheidingswand binnen het kastframe valt, is deze op elk gewenst moment naderhand te monteren. Het is niet nodig om bepaalde koppelafstanden tussen de kasten/behuizingen aan te houden.
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- 2 scheidingsplaten
4 afdekkappen
Montagerail
Afdichting
Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Hoogte: = 2.450 mm
Diepte: = 1.000 mm
- Montage-instructie
- De montage/demontage is alleen mogelijk bij een kast zonder interieuropbouw
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954977
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
VX IT Scheidingswand VG 2450x1000 mm