- Bestelnr.:
- TS 8126500
- Product omschrijving
- Als alternatief voor de standaard zijwand. Voor een fraaier uiterlijk bij rug-aan-rug of onder een hoek koppelen van behuizingen. De ruimte tussen de behuizingen die ontstaat bij toepassing van standaard zijwanden wordt tot normale afmetingen gereduceerd. Bij de TS-hoekkast is een asymmetrische zijwand bij de levering inbegrepen. Het extra aantal benodigde asymmetrische zijwanden is afhankelijk van de gekozen koppelvariant.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Hoogte: = 2.200 mm
Diepte: = 600 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 34 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177263710
- ECLASS 8.0
- 27182101