Zijwanden, asymmetrisch voor TS 8

Bestelnr.: TS 8184500

Zijwanden, asymmetrisch, plaatstaal, voor TS.

Bestelnr.:
TS 8184500
Product omschrijving
Als alternatief voor de standaard zijwand. Voor een fraaier uiterlijk bij rug-aan-rug of onder een hoek koppelen van behuizingen. De ruimte tussen de behuizingen die ontstaat bij toepassing van standaard zijwanden wordt tot normale afmetingen gereduceerd. Bij de TS-hoekkast is een asymmetrische zijwand bij de levering inbegrepen. Het extra aantal benodigde asymmetrische zijwanden is afhankelijk van de gekozen koppelvariant.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Hoogte: = 1.800 mm
Diepte: = 400 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
15,392 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177263642
ECLASS 8.0
27182101
Databladen
Technical Data sheet