- Artikelnummer:
- TE 7000.652
- Product omschrijving
- Eenvoudige montage door insteekhulp aan de onderzijde en sluiting aan de bovenzijde. Aardbouten met contactvlak.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Veiligheidssluiting 3524 E
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TE 7000
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 25 kg
- Brutogewicht
- 25,2 kg
- EAN
- 4028177434875
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
- TE Side panel, For TE, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035