Connectorafdekkap met deur voor TS

Bestelnr.: TS 8609020

Afdekkap met deur voor TS, beschermt connectoren en andere componenten en dekt ze af.

Bestelnr.:
TS 8609020
Voordelen
Beschermt connectoren en andere componenten en dekt ze af
Naar keuze kabelinvoer van boven naar onder
Materiaal
Afdekkap: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Kleur
RAL 7035
Levering
Afdekkap
Deur met espagnoletsluiting en dubbelbaardbinnenwerk
1 afdekplaat voor boven of onder
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
36,5 kg
Brutogewicht
38,5 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177250703
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
TS Connectorafdekkap met deur, voor kasthoogte 2000 mm en -diepte 500 mm, plaatstaal, RAL 7053
Documentatie
Info sheet