Koppelframes IP 66/NEMA 4, NEMA 4X voor TS

Bestelnr.: TS 8700010

Voor het koppelen van kastsystemen.

Bestelnr.:
TS 8700010
Product omschrijving
Voor het koppelen van kastsystemen.
Voordelen
Automatische potentiaalvereffening en hogere EMC-afscherming door plaatdeelhouders
Eenvoudige bevestiging door ophanghulp
Aan beide zijden geschuimd
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 600 mm
Protection category NEMA
NEMA 4
NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,7 kg
Brutogewicht
4,1 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177602540
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
TS Koppelframe, voor kasthoogte 2000 mm en -diepte 600 mm, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding