Wanden

Zijwanden - toebehoren

Zijwand- of achterwandhouder als extra fixering voor zware inbouwcomponenten, scharnierende zijwanden met 180°-openingshoek en interieurvergrendelingen zijn andere optionele toebehoren.

Zijwanden - toebehoren

Scharnier voor zijwand, schroefbaar, plaatstaal

De openingshoek van 180° maakt een ongehinderde toegang vanaf de zijkant mogelijk.

Zijwanden - toebehoren

Interieurvergrendeling voor zijwand, schroefbaar, plaatstaal

Binnenvergrendeling voor zijwand, schroefbaar. De zijwanden worden vanaf de binnenzijde met vergrendelingsbeugels aan het profielframe vastgeschroefd.

Zijwanden - toebehoren

Plaatdeelhouders, binnenzijde voor TS, VX SE

voor extra bevestiging van zij- of achterwand bij zware inbouwcomponenten en hoge dynamische belastingen.

Zijwanden - toebehoren

Scharnier voor zijwand TS, schroefbaar, plaatstaal

De openingshoek van 180° maakt een ongehinderde toegang mogelijk. Montage is zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van de kast mogelijk. De 3 plaatdeelhouders kunnen door de scharnieren worden vervangen. Ondanks de scharnieren blijft de...

Zijwanden - toebehoren

Interieurvergrendeling voor zijwand, afsluitbaar

Interieurvergrendeling voor zijwand, afsluitbaar. De zijwanden worden aan de binnenzijde met de vergrendelingsbeugels aan het profielframe extra vastgeschroefd.

Zijwanden - toebehoren

Lak

Lak voor het bijwerken resp. voor reparatiewerkzaamheden aan oppervlakken met poedercoating en natlak, luchtdrogend.

Zijwanden - toebehoren

Grondlaag corrosiebescherming

De ééncomponents grondlaag is geschikt als corrosiebescherming op ongelakte punten, die ontstaan door o.a. het aanbrengen van uitsparingen. Dient ter herstel van corrosiebescherming op ongelakte punten. De grondlaag voldoet aan de...