- Bestelnr.:
- TS 8609190
- Uitvoering
- Voor kabelinvoertulen: Tule in de uitsparing schuiven, klemplaat met afdichting daaroverheen naar onderen schuiven en vastschroeven.
- Product omschrijving
- Voor het afsluiten van niet-gebruikte uitsparingen. Eenvoudig te bewerken voor individuele uitsparingen.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,0 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. afdichting
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,1 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177386310
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421