- Bestelnr.:
- TS 8900050
- Product omschrijving
- Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens USA-voorschriften, uitsluitend in combinatie met bedieningshendels voor hoofdschakelaars: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 en 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens-aanduiding voor Max-Flex-aandrijvingen voor compacte vermogensschakelaars uit de serie SENTRON (ED, FD, LD, JD, niet voor Siemens-vermogensschakelaar 3VL) USA-bestelnummer: FHOH, General Electric TDA type 1 en 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
- Voordelen
- Voldoet in combinatie met bedieningsmechanisme, nevendeurvergrendeling, sluitstangen aan de eisen van UL 508 A.
- Compacte bouwwijze met een breedte van slechts 100 mm
- Montage in plaats van een zijwand. Daardoor kunnen alle standaard TS 8-kasten met één deur met deze kap worden uitgebouwd tot een scheidingsschakelaarbehuizing. Alle inbouwvlakken van de behuizing blijven behouden
- Naar keuze aan de linker- of rechterzijde van de behuizing te monteren.
- In combinatie met het te integreren TS montageplaat-tussenstuk, kan het montageoppervlak van de hoofdkast met 100 mm in de breedte worden vergroot.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. hoofddeurvergrendeling, afdekplaat en bevestigingsmateriaal.
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 12
- Afmetingen
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 500 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 22,2 kg
- Brutogewicht
- 24,7 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177598300
- ECLASS 8.0
- 27180101